Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

CPCI Serial R3.0-System mit steckbarem Netzteil, 4 HE, 9 Slot, mit Rear I/O

Katalog-Nr.: 24579-451

4-HE-CompactPCI-Serial R3.0-System, mit vertikalem Kartenkorb für neun 3-HE-Boards und ein steckbares 3-HE-Netzteil.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles 1
2 Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom front), for vertical board mounting (3 U, 160 mm deep) 9
3 Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) 9
4 CompactPCI Serial backplane for 3 U boards; 9 slot, system slot left (part no. 23007-769) 1
5 Power backplane, 3 U, 8 HP with 2 x Powrblade connector (part no. 23098-397) 1
6 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP (part no. 11098-538) 2
7 AC input module, 3 U, 8 HP; A/C line filter, max. current 10 A 2
8 Hot-swap fan tray, pull-out, 1 U, 3 × 12 VDC fans 1
9 FCM, Fan Control Modul 1
10 Display for monitoring the alarms 1
11 Reset Button 1
12 Cable harness to connect all system components 1
Passendes Zubehör Empfohlene Produkte Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.