Telekom-Erdungspotentialausgleichsschienen
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Telekom-Erdungspotentialausgleichsschienen
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Erfüllt TIA-607-C und entspricht den BICSI®-Empfehlungen
- Entspricht den NEMA®-Standards
- Erlaubt zwei Lochlaschen mit 5/16" oder 7/16" Schraubenlöchern (Ausrüstung nicht inbegriffen)
- Spleißbausätze für Telekom-Erdungsverteilerschienen sind verfügbar, um die Länge der Verteilerschiene zu verlängern
Spezifikationen
| Dicke (T) | 1/4" |
| Breite (W) | 2" |
| Dicke (T) | 6.35 mm |
| Breite (W) | 50.8 mm |
| Material | Kupfer |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.