Überspannungsschutz
Produkte | 56 Ergebnisse (118 artikel)

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 3+0 Modus
EDT2 Erweiterter DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 3+0 Mode.

RTBN Transiente Schienenbarriere, Ersatzmodul
Schienenüberspannungsschutz für Daten- und Signalüberspannungsschutzmodul.

Datenleitungsterminierung
Überspannungsschutz für Abschluss der Datenleitung.

Universelle Transientenbarriere, Doppelpaar-Einzelenergie
Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Messwandlern.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 3+1 Modus
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 3+1 Mode.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in Umgebungen mit IEC-Klasse II, 3+1-Modus bietet.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 3+1 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

Transientenunterscheidung MOVTEC

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 4+0 Modus
Die Serie DT1 bietet eine Reihe von kompakten, sicheren und überspannungsgeschützten Leistungsmerkmalen für Umgebungen der harschen IEC-Klasse I und eignet sich zum Schutz in einem breiten Anwendungsspektrum.

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
Überspannungsschutz für DIN-Schienenmontage, das Schutz vor Spannungstransienten in IEC-Klasse-II-4+0-Modus-Umgebungen bietet.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 4+0 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Ersatzmodul
Die DT1-Serie bietet eine Reihe kompakter, sicherer und hochspannungsfester Leistungsmerkmale für die anspruchsvolle IEC-Klasse-I-Umgebung und eignet sich zum Schutz in einer Vielzahl von Anwendungen.