Überspannungsschutz
Produkte | 56 Ergebnisse (118 artikel)

Funkenstreckenableiter, Typ 1
Effektiver Potenzialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Stromverteilungssystemen.

Datenüberspannungsschutz
Überspannungsschutz für Datengeräte.

Universelle Transientenbarriere, Einzelpaar isolierte Erdung
Universelle Transientenbarriere in kompakter Konstruktion zum Schutz von Niederspannungskreisen und Messwandlern.

Anschlussleitungsschutzeinrichtung, einstufig
Einstufiger Schutz mit primärem oder kombiniertem Primär-/Sekundärschutz.

Koaxialer Überspannungsschutz
Koaxialer Überspannungsschutz.

DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12.5 kA, 1+1 Modus
DT1 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 12,5 kA, 1+1 Mode.

PVT2 Photovoltaik Überspannungsschutz Class I+II
Geeignet für den Einsatz an der DC-Eingangsseite von verteilten String-Wechselrichtern in Solaranlagen.

MOV/GDT/SAD Tester
Messung von Metalloxidvaristoren, Gasentladungsröhren und Lawinendioden.

DT1M DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse I+II 25 kA
Die Überspannungsschutzgeräte der DT1M-Serie für die DIN-Schiene bieten zuverlässigen und effizienten Schutz gegen Spannungstransienten innerhalb der IEC-Klasse I (25 kA).

DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
DT2 DIN Tragschiene Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Mode.

EDT2 Erweiterter Tragschienen-Überspannungsschutz Klasse II, 1+1 Modus
nVent ERICO TD-Technologie zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit bei ungünstigen Spannungsbedingungen.

LAN Überspannungsschutz
Der Überspannungsschutz schützt Local Area Networks (LAN) vor Überspannungen und elektrostatischen Entladungen.