nVent ERICO Einlege-Erdungsklemme Hammerlock
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
nVent ERICO Einlege-Erdungsklemme Hammerlock
Der nVent ERICO Einlege-Hammerlock bietet eine einfach zu installierende mechanische Verbindung von Erdungsleitern mit Erdungsstangen. Durch das schlanke, hochleitfähige Kupferdesign ist eine niederohmige Verbindung möglich. Da keine Leiter durch den Verbinder geführt werden müssen, ist die Lösung sehr anwenderfreundlich. Durch die robuste Bauweise der Verbinder ist eine hervorragende Haltbarkeit über viele Jahre hinweg gewährleistet, auch unter rauen Umgebungsbedingungen.
Die Installation des nVent ERICO Einlege-Hammerlocks ist unkompliziert, egal ob bei einem bestehenden Erdungsnetz oder bei der Installation neuer Leiter an Erdungsstangen. Sparen Sie Zeit und Geld bei Installationen mit Ihren Experten für Erdung und Potenzialausgleich.
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Durch das Einlegen entfällt das Zuführen oder Abschneiden von Leitern während der Installation
- Kann für Neuinstallationen oder zum Hinzufügen zu vorhandenen Erdungsnetzen verwendet werden.
- Irreversible, niederohmige Verbindung mit exzellenter mechanischer Festigkeit
- Bietet eine visuelle Anzeige der abgeschlossenen Verbindung
- Zertifiziert nach UL 467 und 96; geeignet für direkte Erdverlegung
- Schnelle und einfache Installation – erfordert nur einen Hammer und keine spezielle Schulung
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.