Mit Filter: 1
Unterkategorien
Produkte | 49 Ergebnisse (89 artikel)

Magnetisches Element

Kupferne Unterlegplatte
Die Unterlegscheiben werden so lange um das Kabel gewickelt, bis der Durchmesser in etwa dem Durchmesser der Kabelöffnung im Gießtiegel entspricht.

Halteklipp für kathodische Schutzleiter
Designed to hold conductors in place while completing the nVent ERICO Cadweld connection process.

Drahtbürste
Die Drahtbürste hilft bei der Entfernung von Oxyden auf den Oberflächen von Leitern und Erdungsstangen.

Ersatzschiene Tiegelabdeckung, Signal

Schienenverbindung Halteklammer
Entwickelt, um 3/16”-Schienenverbindungen zu halten, während die nVent ERICO Cadweld-Verbindungen zur Schiene hergestellt werden.

Einschlagwerkzeug
Hardened steel die used to form the end of a field-made bond.

Industrielles Abstandhalterwerkzeug

Griffklammer, Mini EZ, magnetisch

Reibe
Raspelwerkzeug zum Entfernen von Rost von Stahloberflächen oder zum Entfernen der Verzinkung von feuerverzinktem Stahl, um den blanken Stahl zum Schweißen freizulegen.

Industrie-Sparkler
Werkzeug von nVent ERICO, das zum Anzünden großer Industrieanschlüsse verwendet wird.