Isolierter Leiter zum Schutz von Rotorblättern von Windkraftanlagen


Isolierter Leiter zum Schutz von Rotorblättern von Windkraftanlagen
Details
Ressourcen
Merkmale
- Isolierungs-Kaltbiegetest gemäß UL® 758
Spezifikationen
Leiterart | Glattes Gewebe |
Arbeitstemperatur | -40 to 105 °C |
Arbeitstemperatur | -40 to 221 °F |
Broschüre
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.