Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zum Band, Typ A
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabelklemme für Erdungsstab, Gewindestange zum Band, Typ A
Details
Ressourcen
Merkmale
- Eine mechanische Klemme von Gewindestange zu Band ermöglicht die Trennung des Leiters vom Erdungssystem
Spezifikationen
| Tiefenerder Durchmesser, tatsächlich | Bandgröße | ||||
| 25 x 3 mm | 30 x 2 mm | 30 x 6 mm | 40 x 4 mm | 50 x 3 mm | |
| 14.2 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 15.8 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 17.3 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 19.1 mm | RTC1626 RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2030 RTC2051 | RTC2051 | RTC2051 |
| 25.4 mm | RTC2051 | RTC2051 | - | - | RTC2051 |
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.