Exothermisch geschweißte Verbindungen von nVent ERICO Cadweld sind so konstruiert, dass sie eine dauerhafte molekulare Verbindung schaffen, die sich nicht löst oder korrodiert. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Die Strombelastbarkeit der Cadweld Verbindung von nVent ERICO ist gleich oder größer als die des Leiters und widersteht wiederholt auftretenden Fehlerströmen, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können die Installateur*innen durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung die Qualitätssicherung eindeutig sicherstellen. nVent ERICO Cadweld ist eine überragende und zuverlässige Schweißverbindung, die die von einem unabhängigen Labor zertifizierten IEEE® 837 2014 EMF-Prüfanforderungen konsequent übertroffen hat.
Mit Filter: 1
Unterkategorien

Tiegel und Zubehör zur Nutzung auf Bahnliegenschaften
Produkte | 86 Ergebnisse (8191 artikel)

nVent ERICO Cadweld Exolon, Stromschiene zu Stromschiene

nVent ERICO Cadweld Multi Füllmaterial

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Strom

Gemeinsame Verbindung T9 Kompletter Schweißer, Strom

Stromschiene zu Stromschiene, Schiene

nVent ERICO Cadweld Exolon, Stahlbolzen zu Stahloberfläche

nVent ERICO Cadweld Multi Werkzeugkasten

Kabel zu Tiefenerderspleiß / Erdungsanschluß

Gemeinsame Verbindung T9 Komplettes Schweißerpaar, Strom

Kabel zum Schienennetz nur Schweißtiegel, Signal

Gemeinsame Verbindung T9 Tiegel-Schweißrahmen, Strom