Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Videos und Demos

Lehrvideos und Demos
AdobeStock_309775726_nVent.png image

Erfahren Sie noch heute mehr über nVent ERICO Schulungen!

nVent ERICO bietet Fortbildungs- und Weiterbildungskredite an.

Mehr erfahren

Eine nVent ERICO Cadweld Schulung stellt sicher, dass die Anwender über das nVent ERICO Cadweld Verfahren, die Werkzeuge und die Anforderungen an die Verbindungen gut informiert sind. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Produkte, Werkzeuge und Lehrvideos.

nVent ERICO Cadweld Videos zur Übersicht


Introduction to nVent ERICO Cadweld Plus Installation Process

Play

Einführung in nVent ERICO Cadweld Plus

Schrittweise Anleitungen für den Cadweld Prozess.

JETZT ANSCHAUEN

nVent ERICO Cadweld Plus for Rail – Worldwide Leader in Exothermic Connection Technology

Play

nVent ERICO Cadweld Plus für Schienenverkehr

In Fortführung der Tradition der technischen Marktführung wurde nVent ERICO Cadweld Plus entwickelt, um die Methode der Installation exothermisch geschweißter elektrischer Verbindungen auf dem Schienen- und Bahngelände zu vereinfachen.

JETZT ANSCHAUEN

nVent ERICO Cadweld Prüfvideos


Making a nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Connection

Play

Herstellen einer nVent ERICO Cadweld Plus TA Style Verbindung

Dieses Video führt Benutzer durch das Herstellen einer nVent ERICO Cadweld TA Verbindung.

JETZT ANSCHAUEN

Play

Herstellen einer nVent ERICO Cadweld Plus GT Style Verbindung

Dieses Video führt Benutzer durch das Herstellen einer nVent ERICO Cadweld GT Verbindung.

Jetzt ansehen

GRC-182Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connections

Play

GRC-182Q Sicherungsprüfung

GRC 182Q Schmelztest unter Verwendung eines ¾"-Erdungsstabs an einem 4/0-Kupferleiter mit nVent ERICO Cadweld; 10.100 A RMS 60 Hz werden angewendet.

Jetzt anschauen

SSC-2Q Fusing Test Featuring nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

SSC 2Q Schmelztest

SSC 2Q Schmelztest unter Verwendung eines 4/0-Kupferleiters auf einen 4/0-Kupferleiter mit nVent ERICO Cadweld; 10.100 A RMS 60 Hz werden angewendet.

Jetzt anschauen

Präsenzschulung vor Ort


Möchten Sie eine nVent ERICO Cadweld Schulung vor Ort erhalten?

Ihr Projektteam kann bei einer Schulung vor Ort durch einen Cadweld Experten praktische Erfahrungen sammeln. Nach Abschluss der praktischen Schulung stellt nVent ERICO eine Karte aus, auf der das Schulungsdatum vermerkt ist.

SCHULUNG ANFORDERN

Kontakt

Wenden Sie sich bei Fragen zur Installation an unseren technischen Support.

TECHNISCHEN SUPPORT KONTAKTIEREN