Dělící lišty na hloubku, 600
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Dělící lišty na hloubku, 600
katalogové č: VBD600
Hloubková oddelovací lišta rozširuje možnosti montáže ve skríni, kterou rozdeluje na dva využitelné prostory.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
CAD
Příslušenství
Vlastnosti
- Popis: Montují se do stredu skríne o šírce 1200 mm nebo 1600 mm (nahore a dole) a rozdelují skrín na dve montážní sekce o šírce 600 mm resp. 800 mm. Toto usporádání umožnuje samostatnou montáž príslušenství jako CAB(P), CBU, CLPK, CLPF apod. po jedné strane skríne. Príslušenství umožnuje hloubkové nastavení pomocí rastru otvoru 25 mm.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1.75 mm
- Množství v balení: 1 pár s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Pro montáž nutno doplnit VBK. Pro kompletní montážní vybavení sekce nutno doplnit VB.
Specifikace
Vlastnosti produktu
to
of
Page
of
Číslo bulletinu
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
GENEROVÁNÍ CAD
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
| Distributor | Množství | Datum na skladě |
|---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.