Dieptescheidingsprofiel, 600


Dieptescheidingsprofiel, 600
Catalogusnr# VBD600
Het dieptescheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 mm of 1600 mm brede behuizing (boven- en onderzijde) om standaard montageopties mogelijk te maken in twee secties van 600 mm of 800 mm breed. Dit maakt het mogelijk accessoires separaat te monteren zoals CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc., in iedere kant van de behuizing. Accessoires zijn verstelbaar in diepte binnen het 25 mm gatenpatroon.
- Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, zonder bevestigingsmateriaal.
- Montagevoorschriften: Voeg VBK toe voor montage. Voeg VB toe voor volledige montageopties bij de scheiding.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.