Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Startpagina

Liquid Flow Through Modules
Liquid Flow Through-modules
Geavanceerde koeloplossingen voor geavanceerde MIL-computerkracht
Meer informatie
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
Klaar om uw tests en validatie te versnellen? Infrastructuur voor uw HiL-tests van nVent SCHROFF.
Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Regelsystemen voor
KWANTUMCOMPUTING
Kwantumcomputing is ingewikkeld, maar de infrastructuur hoeft dat niet te zijn. Door gebruik te maken van open hardwareplatforms en modulaire bouwstenen, zal uw infrastructuur voor kwantumcomputing beginnen met een kader dat bewezen en schaalbaar is.
Meer informatie
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Verhoog EMI-bescherming
Afscherming vandaag, klaar voor morgen! Verbeter de elektromagnetische veerkracht in uw spoorwegsystemen voor een naadloze operationele continuïteit
Meer informatie

BEHUIZINGEN, VOEDING EN KOELING – GEBOUWD OM ALS ÉÉN GEHEEL TE WERKEN

Naarmate bedrijven de technologie verder ontwikkelen, vereisen hun innovaties complexere verbindingen, drastische stroomverhogingen en efficiënt thermisch beheer.

nVent SCHROFF helpt organisaties om kritische systemen op de markt te brengen met kasten, chassis, stroom en koeloplossingen die technologie verbinden, voeden en beschermen.

Met nVent SCHROFF ontgrendelt u tientallen jaren expertise wanneer en hoe u die nodig hebt. Van snelle online productconfigurators en besteltools tot op maat ontworpen, geprototypeerde, gebouwde en geschaalde oplossingen, u kunt de time-to-market versnellen met een betrouwbare oplossing.


Lees meer over onze engineeringmogelijkheden

Meer informatie

Schroff Engineering Capabilities

STROOMLIJN UW COMPLEXE TECHNOLOGIE

DECADES OF INNOVATION

TIENTALLEN JAREN INNOVATIE

Meer dan 65 jaar leiderschap op het gebied van elektronica-verpakkingen en infrastructuuroplossingen.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

UITGEBREID PRODUCTPORTFOLIO

Van PCB-accessoires tot kasten, subracks, backplanes en voedingen, nVent SCHROFF biedt een breed scala aan oplossingen voor al uw elektronicabehoeften.

nVents SCHROFF products meet international standards

CONFORMITEIT MET WERELDWIJDE NORMEN

Alle nVents SCHROFF-producten voldoen aan internationale normen, waaronder IEC 60297-3-x en IEEE 1101.x, voor naadloze integratie en conformiteit.

innovative engineering capabilities

AANPASBARE OPLOSSINGEN

Dankzij de brede en innovatieve technische mogelijkheden kunnen wij complete oplossingen bieden die aan uw specifieke eisen voldoen.


TOEPASSINGSKLARE OPLOSSINGEN VOOR VERSCHILLENDE MARKTOMGEVINGEN

STIMULEER UW INNOVATIES SNELLER

CYBERVEILIG SUBRACK

In de snel evoluerende spoorwegsector van vandaag, met technologieën van de volgende generatie als CBTC, 5G en AI-systemen, is de noodzaak van effectieve elektromagnetische interferentiebescherming (EMI) complexer dan ooit. Onze EMC-beschermingsoplossing lost deze uitdaging op met een geavanceerd chassisontwerp dat de EMI-afscherming met maximaal 160% verbetert bij 40 GHz.

DESIGN DESKTOPBEHUIZING

Test- en meetbedrijven wereldwijd willen dat hun desktopbehuizingen hun merkwaarden en -identiteit weerspiegelen. Traditionele aanpassingen zijn echter vaak tijdrovend en inflexibel. RatiopacPRO-stijl revolutioneert aanpassingen van desktopbehuizingen door het ontsluiten van design potentieel en het bereiken van onderscheidende esthetiek.

Liquid Flow Through-module

Naarmate de rekenkracht toeneemt en conventionele koelmethoden hun grenzen bereiken, is er een doorbraak beschikbaar. De Liquid Flow Through-module van nVent SCHROFF biedt een geavanceerde oplossing die thermisch beheer voor veeleisende omgevingen opnieuw definieert. Ontworpen voor veeleisende SWaP-behoeften met superieure warmteafvoer, aanpasbaar ontwerp en VITA 48.4-conformiteit.

19 INCH PDU MET VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

De Rack Safety Plus PDU van nVent SCHROFF, ontworpen voor 19 inch elektronicakasten, is perfect voor geautomatiseerde testsystemen. Hij biedt hoofdstroomverdeling en veiligheidsfuncties EN 60947-5-1 en EN 60204. Kies uit standaardconfiguraties of pas deze aan met de online configurator van nVent met vooraf gedefinieerde componenten.

VERBIND, VERSTERK EN BESCHERM INNOVATIES VOOR GEBRUIK IN DE PRAKTIJK

ARTIKEL

De toekomst stimuleren: wat zijn de vooruitzichten voor energieopslagsystemen

ARTIKEL

Elektronische oorlogvoering: de SWaP footprint verminderen

Ontwerp kwantumbesturingssysteem

Als het gaat om de bouw van dergelijke besturingssystemen voor kwantumcomputers, is de mens van nature geneigd om te beginnen met wat hij weet. Veel technici vinden het wiel echter opnieuw uit, vaak zonder op bestaande platforms te vertrouwen die als een solide basis voor het ontwerp zouden kunnen dienen.

Nieuwe standaard in moderne spoorwegen

De digitalisering van spoorwegsystemen vereist bescherming van kritieke digitale infrastructuur tegen cyberdreigingen en fysieke interferentie. Het beschermen van elektronica langs het spoor is van cruciaal belang, met innovaties zoals de behuizingen van nVent SCHROFF die de integriteit van het systeem garanderen.

De maritieme elektronica staat voor uitdagingen op het gebied van robuuste toepassingen

Om een elektronisch systeem effectief te laten zijn in een bepaald gevechtsdomein, moet de verpakking (de fysieke behuizing, thermisch beheer en installatiemethode) voldoen aan strenge ontwerpvereisten.

MTCA.4 ondersteunt nu generatie 5

Bereik 128 Gbits bandbreedte per sleuf met PCIe Gen 5. Geniet van verbeterde koeling van de achterste kooi en een toekomstbestendig ontwerp met de nieuwe nVent SCHROFF koelunitmanager, die de duurzame STM32-controller implementeert. eenvoudig naadloos combineren van oude en nieuwe chassis en koelunits

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN 2025

Jaarlijkse AUSA-bijeenkomst en presentatie in Washington, DC

Bezoek ons 13-15 oktober op de jaarlijkse AUSA-bijeenkomst in Washington, D.C., de toonaangevende expo van landmacht in Noord-Amerika. Kom langs bij stand 7114 (hallen D & E) om de nieuwste thermische innovaties van nVent SCHROFF te verkennen, waaronder onze aanpasbare Liquid Flow Through-module voor missiekritieke militaire elektronica.

IREE – New Delhi, India

Kom van 15-17 oktober naar IREE, de belangrijkste internationale spoorwegtentoonstelling van India. Dit wereldwijde platform, georganiseerd door CII en het ministerie van Spoorwegen, bevordert samenwerking en innovatie in de spoorwegsector. Bezoek nVent SCHROFF om onze geavanceerde oplossingen voor spoorweginfrastructuur en -elektronica te ontdekken.

Saudi Rail – Riyad, Saudi-Arabië

Bezoek ons op 19-21 oktober op Saudi Rail, het grootste spoorwegenevenement in de regio dat innovatie en internationale samenwerking stimuleert. Bezoek onze stand en ontdek de geavanceerde oplossingen van nVent SCHROFF voor spoorweginfrastructuur en -elektronica, ontworpen ter ondersteuning van de groeiende transportsector van het koninkrijk.

Embedded World - Noord-Amerika

Bezoek ons 4 tot 6 november in Anaheim in Californië, voor EmbeddedWorld North America: het toonaangevende evenement voor innovatie op het gebied van geïntegreerde systemen. Bezoek stand 8060 om de geavanceerde oplossingen van nVent SCHROFF te ontdekken voor systeemontwerp, thermisch beheer en robuuste elektronica, die zijn gemaakt voor veeleisende omgevingen.

Contactgegevens

Weet u niet waar u moet beginnen? Neem vandaag nog contact op met een van onze experts voor al uw ontwerp-, product- en servicebehoeften.