Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
71 Extractor
De Serie 71 biedt hulp bij het verwijderen van printplaten met connectorcontact met hoge dichtheid en toepassingen met meerdere connectoren. Met een 4,5 : 1 Mechanisch voordeel: De Serie 71 kan worden gebruikt voor koude-wandtoepassingen met elke SCHROFF-kaart of -wiggen, of met plaatmetalen behuizingen bij gebruik van de Serie 24 of 127 PCB Tainers met de optionele flens.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën waaronder chroom (hexavalente verbindingen), waarvan de staat Californië bekend is dat het kanker en reproductieve gezondheidsproblemen veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Mechanisch voordeel 4,5 : 1
- Vervaardigd van aluminium
- Dikte printplaat 0,79 mm (0,031 inch), 1,6 mm (0,063 inch), 2,4 mm (0,093 inch), 3,2 mm (0,125 inch), 3,96 mm (0,156 inch)
- Voor toepassingen met koude wand of plaatstaal
- Gewicht 1,42 g (0,05 oz) voor aluminium
- Biedt alleen hulp bij het ophalen
- DSCC 84191
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.