Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Oplossingen voor spoorwegen en vervoer

Oplossingen voor spoorwegen en vervoer

Het mogelijk maken en beveiligen van smart railtoepassingen

nVent SCHROFF heeft meer dan zes decennia ervaring met het bedienen van toonaangevende spoorwegondernemingen en is wereldwijd marktleider op het gebied van systeembeveiliging. In nauwe samenwerking met onze spoorwegpartners ontwerpen we innovatieve, op standaarden gebaseerde en cyberveilige oplossingen, produceren we hoogwaardige systemen en ondersteunen we onze klanten zelfs met de assemblage van hun geavanceerde elektrische spoorweginfrastructuur. Beide voor omgevingen aan boord, langs de baan en in technische ruimten.

Breed scala aan oplossingen voor spoorwegen en vervoer

Verken de interactieve hotspots om toepassingsspecifieke producten voor spoorwegsystemen, hulpmiddelen en meer te bekijken.

Ondersteuning van moderne rail- en transportoplossingen

Het uitgebreide assortiment standaard elektronische behuizingen met spoorwegcertificaat toont veerkracht en veilige werking van het spoorwegsysteem, elke dag aan boord en langs het spoor, voor hogesnelheidstreinen en metro. Dankzij een modulair platform kunnen nVent SCHROFF-spoorwegen, -behuizingen en -systemen snel en eenvoudig worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten.

ON-BOARD And ROLLING STOCK

BOORDSYSTEMEN EN ROLLEND MATERIEEL

Automatische treinbesturing

Automatische treinbeveiliging

Automatische treinbediening

Balise transmissiemodule

Boordcomputer

GSM-R, LTE-R en 5G-M

Meer informatie
TECHNICAL ROOM

TECHNISCHE RUIMTE

CBTC

CCTV

Passagiersinformatiesystemen

ETCS

SCADA

Ticketing

Meer informatie
TRACKSIDE SHELTER

SCHUILRUIMTE LANGS HET SPOOR

Automatische treinbesturing

Automatische treinbeveiliging

ETCS

GSM-R, LTE-R en 5G-M

Interlocking

Meer informatie
RAILWAY TUNNEL

SPOORTUNNEL

CBTC

Tunnelcommunicatie

Wayside Radio Unit

Automatische treinbediening

Meer informatie
OUTDOOR TRACKSIDE

BUITEN AAN HET SPOOR

Assenteller

CBTC

GSM-R, LTE-R en 5G-M

Detectie van warme wielen

Niveauovergangen

Meer informatie

Whitepaper

Signaalintegriteit in moderne signaleringssystemen voor spoorwegen met verbeterde EMI-afscherming

GECERTIFICEERDE PRODUCTEN VOOR SPOORWEGTECHNOLOGIE

Of het nu aan boord is, in de technische ruimte of op het spoor – de modulaire productplatformbenadering, de expertise op het gebied van spoorwegsysteemtoepassingen en innovatieve technologieën zorgen voor de allerbeste elektronicaverpakkingen in zijn klasse – ontworpen en ontwikkeld door nVent SCHROFF.

Robuuste mechanica, schok- en trillingsbestendigheid, perfecte afscherming, geoptimaliseerde koeling, betrouwbare voedingen en uitstekend systeembeheer – nVent SCHROFF zorgt voor de veerkrachtige bescherming van uw spoorwegsystemen.

Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Netwerkbehuizingen en racks

  • Trackside communicatie

  • Toegangscontrole

Producten bekijken

19-inch elektronicakasten, seismische behuizing

19-inch elektronicakasten

  • Spoor- en seismisch gecertificeerd
  • EMC
  • Tot IP55
Producten bekijken

On-board rekken (gelast)

On-board rek

  • Ruimtebesparing

  • Gelast volgens EN 15085 (CL2) en AWS

Producten bekijken

On-board rekken (vastgeschroefd)

On-board rek

  • EN 50155 gecertificeerd
  • EMC
  • Tot IP55
Producten bekijken
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

Wandmontagebehuizingen

Producten bekijken

19-inch subracks, 19-inch chassis

19-Inch subracks en 19-inch chassis

Producten bekijken

CompactPCI-systeem, CPCI-systeem

High-Speed CompactPCI-systeem

Producten bekijken

Slimme ventilatorlade

Slimme ventilatorlade

Producten bekijken

Guardian Management-gateway

Guardian Management-gateway

Producten bekijken

19-inch cassettes

19-inch cassettes

Producten bekijken

Voorpanelen en insteekeenheden

Voorpanelen en insteekeenheden

Producten bekijken

Kleine behuizing en robuuste behuizingen

Kleine behuizing en robuuste behuizingen

  • Tot IP67
Producten bekijken

Virtuele spoorwegomgeving

Leer meer over nVent Rail Solutions door de verschillende gebieden van de spoorweginfrastructuur te verkennen via nVent producten, met gedetailleerde toepassingsscenario's, waaronder de technische ruimte en treincontrollerstoepassingen langs de baan.

Als u deze toepassingen virtueel doorloopt, ziet u een uitgebreide inventaris van nVent-oplossingen, waaronder productinformatie en bronnen van nVent-merken zoals nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF en HOFFMAN.

Verken de virtuele spoorwegwereld van nVent

railway system, rail infrastructure, high speed rail system

Casestudy's en referenties van klanten

Voor de implementatie van nieuwe-generatie spoorwegtechnologie, zoals communicatie-gebaseerde treinbesturing (CBTC), ondersteund door Wireless Max, FRMCS, LTE of 5G-Metro, is integratie van geavanceerde hardware en systemen in nieuwe en bestaande apparatuur vereist.

nVent SCHROFF biedt een groot aantal producten die speciaal zijn ontworpen en gecertificeerd voor spoorwegsystemen en biedt oplossingen voor spoorwegsubracks en -behuizingen voor signalering, treinbesturing en communicatieapparatuur binnen, aan boord en buiten.

Systeemintegrator - robuuste oplossingen

Robuuste stroomafnemerbewaking

Systeem

  • Advantech 3U CompactPCI-processor en I/O-kaarten in een nVent SCHROFF 3U-frame
  • Standaard 19-inch behuizing voor rekmontage die warmte effectief afvoert
  • Uitstekende RFI-afscherming en bescherming tegen hoge schokken en trillingen voor on-board toepassingen
Meer informatie

19-inch EMC-behuizingen

19" EMC Indoor

Spoorwegkasten

  • Veilige prestaties in kritieke omgevingen
  • Het beste EMC-beschermingsconcept in zijn klasse
  • Getest volgens EN 61000-5-7 tot 18 GHz
Meer informatie

Subracks voor WiFi aan boord

Subracks voor WiFi aan boord

Rollend materieel

  • 3 U- en 6 U-kaarten moeten worden geïntegreerd
  • SNCF-gecertificeerd
  • De voorste rail van subrack moet geschikt zijn voor UBK-handvat
Meer informatie

SPOORWEGKASTEN - GETEST VOLGENS ALLE NORMEN

IEC 61969-3 en EN 50125-3

Bescherming tegen omgevingsomstandigheden

EN 50125-3

Schokken en trillingen (1-3 m vanaf de rail)

EN 60529

Bescherming tegen binnendringen tot IP65

IEC 61587-2 en IEC 61969-3

Weerstand tegen aardbevingen tot Seismic Bellcore Zone 4

EN6100-5-7

EMC-bescherming door behuizingen tegen EMI (elektromagnetische interferentie)

EN 50125-1/-3

Windweerstand (180 km/h)

EN 1627 en EN 1630

Bescherming tegen vandalisme

IEC 61969-2

Coördinatiedimensies

IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10

Impact-/hamertest

EN 45545

Brandbeveiliging

EN 50155

Bescherming van rollend materieel en on-board spoorwegelektronica

AREMA en CENELEC

Certificeringsnormen American Railway Engineering en Europese spoorwegen

Waar prestaties en betrouwbaarheid samenkomen

Design Verification Testing_Horizontal.webp

THERMISCHE SIMULATIES
simulaties van temperatuurverdeling en luchtstroompatronen helpen bij het ontwerpen van het koelconcept en het lokaliseren van hotspots.

TESTEN MET ZOUTNEVEL
Corrosiebestendigheid en de veroudering van het oppervlak van het testobject worden getest met behulp van een zoutnevel.

SCHOK- EN TRILLINGSTESTS
nVent SCHROFF-oplossingen garanderen schokbestendigheid in mobiele toepassingen. nVent-producten worden getest met typische belastingen, hetzij in-house hetzij in laboratoria van gecertificeerde instellingen.

WINDTUNNELTESTEN
luchtstroomvolumes en weerstandskarakteristieken worden bepaald in een windtunnel, zodat we luchtkoeling kunnen realiseren voor een optimale efficiëntie.

GELUIDSMETING
het geluidsniveau dat door een object wordt gegenereerd, wordt gemeten met behulp van de nieuwste technologie om conformiteit met de industriestandaard te garanderen.

CLIMATE BAY-TESTPRODUCTEN
kunnen worden getest onder extreme omgevingsomstandigheden in onze eigen klimaatcompartimenten.

HET TESTEN VAN HF-AFSCHERMING
HF-afscherming is geïntegreerd in de basisstructuren van nVent SCHROFF spoorwegproducten. De tests vinden plaats in ons eigen laboratorium of in het High Frequency Institute van de Universiteit in Karlsruhe, Duitsland.

Nuttige informatie

Gecertificeerde subracks, behuizingen voor spoorwegen

Brochure

Gecertificeerde subracks, behuizingen voor spoorwegen

Download

Modernisering van rollend materieel

Whitepaper

Modernisering van rollend materieel.

Download

Geïntegreerde oplossingen en signaleringsoplossingen

Brochure

Geïntegreerde oplossingen en signaleringsoplossingen.

Download

SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet.webp

Specificatieblad

Hardwarebewaking op afstand voor technische spoorwegruimten

Download

Modulaire kast voor buiten

Flyer

Modulaire buitenkast.

Download

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

EN 50155 ingebouwde Varistar CP-behuizing voor spoorwegen

Specificatieblad

EN 50155 ingebouwde Varistar CP-behuizing voor spoorwegen

Download

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

varistar-cp-for-rail-communications.webp

Specificatieblad

Varistar CP voor spoorwegcommunicatie

Download

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

WallmountEnc.png

Flyer

Geconfigureerde Wayside wandmontagebehuizingen

Download

Gecertificeerde spoorwegoplossingen

Verkoopblad

Gecertificeerde spoorwegoplossingen

Download

Ook verkrijgbaar in:

Duits | Frans

AANBEVOLEN E-BOOKS VOOR DE NIEUWSTE SPOORWEGTECHNOLOGIE

Modernisering van rollend materieel

railway system, communication-based train control, railway network

Het moderniseren van verouderde apparatuur voor rollend materieel brengt unieke uitdagingen met zich mee, zoals het installeren van nieuwe elektronica in boordlocaties waar ruimte schaars is.

  • Montage achteraf van boordapparatuur op treinen
  • De veiligheid van passagiers en bestuurders waarborgen
  • Volledige toegang tot regelaars en elektronica van de trein
  • Wereldwijde levering en eenvoudige installatie
Download

Nieuws en evenementen

Ontwerptools

Online drag-and-drop configurator, met vooraf geselecteerde configuraties.

Ontwerp nu

Testrapporten

We testen onze producten onder extreme omgevingsinvloeden, zoals grote temperatuurverschillen of sterke trillingen.

Rapporten bekijken

Diensten

Lees meer over hoe we u kunnen helpen producten sneller op de markt te brengen en ze langer te laten presteren.

Services bekijken

CONTACT EN DISTRIBUTIE

Contact met ons opnemen

Weet u niet waar u moet beginnen?

Als u met ons wilt samenwerken, kunt u ons een bericht sturen. We horen graag van u.

Contact met ons opnemen

Waar te koop

Wilt u onze producten bij u in de buurt kopen?

Gebruik onze wereldwijde locator voor verkoopkantoren om snel een nVent SCHROFF-kantoor bij u in de buurt te vinden.

Locator voor verkooppunten