Overzicht kasten
Elektronica en regelkasten
Bescherm en optimaliseer uw apparatuur
Verbeter uw engineeringprojecten met de robuuste elektronicakasten voor binnen en buiten van nVent SCHROFF.
Onze kasten zijn ontworpen met het oog op veelzijdigheid, duurzaamheid en gebruiksgemak en bieden ongeëvenaarde bescherming en prestaties voor uw elektronische componenten, waardoor uw installatie als nooit tevoren wordt gestroomlijnd.
Ons gestroomlijnde proces biedt u een breed scala aan standaardopties die eenvoudig online kunnen worden geconfigureerd, zodat u eenvoudiger en sneller precies vindt wat u nodig hebt.

Robuust ontwerp voor elke omgeving
Onze kasten zijn ontworpen voor gebruik binnen en buiten en bieden uitstekende bescherming tegen vocht, stof en temperatuurveranderingen.
Flexibele modulaire systemen
Of u nu onderdelen wilt rangschikken of uw opstelling wilt uitbreiden, onze kasten bieden de flexibiliteit die mechanische technici nodig hebben.
Superieur thermisch beheer
Voorkom oververhitting en zorg voor optimale prestaties met onze geavanceerde oplossingen voor thermisch beheer
Branchecertificaten
Branchecertificaten voor kwaliteitsborging
Veiligheids- en prestatiecertificaten, waaronder UL-, IEC- en RoHS-conformiteit.
Productlijnen voor kasten
Stalen binnenkast
Voor krachtige toepassingen met een hoge dichtheid.
Belangrijkste voordelen
- Geavanceerde thermische beheersystemen
- Modulaire legplaten flexibele configuraties voor verschillende apparatuur
Belangrijkste kenmerken
- Bescherming tegen stof en water (van IP20 tot IP55)
- Koelopties van ventilatoren tot lucht-waterkoelers van 40 kW
- Schokken, trillingen en seismische weerstand
Toonaangevende radiofrequentie-/elektromagnetische (RFI/EMI) afscherming
Aluminium binnenkast
Voor laboratorium- en test- en meettoepassingen.
Belangrijkste voordelen
- Ruimtebesparend ontwerp voor maximale efficiëntie
- Robuust maar licht voor eenvoudige mobiliteit
- Combineert functionaliteit met een esthetische uitstraling
Belangrijkste kenmerken
- 19-inch frame met inwendig geplaatste bekledingselementen
- Zichtbare staanders met T-groef om accessoires op het frame te bevestigen
- Grote verscheidenheid aan zwenkwielen leverbaar
Buitenkast
Voor toepassingen buitenshuis in de sectoren telecommunicatie, industriële omgevingen, spoorwegen en energieopslag.
Belangrijkste voordelen
- Beschermt gevoelige apparatuur tegen stof, vocht en extreme temperaturen.
- Biedt flexibiliteit in ontwerp en configuratie voor naadloze integratie.
Belangrijkste kenmerken
- Dubbelwandige constructie: Verbetert de integriteit van de constructie en biedt superieure isolatie tegen temperatuurschommelingen.
- Constructie met één wand: Ideaal voor lichte toepassingen en eenvoudige installatie.
Wandmontagebehuizingen
Opstelling binnen of buiten? Gebruikt in spoorweg-, telecommunicatie- of diverse industriële omgevingen.
Belangrijkste voordelen
- Aanpasbaar aan verschillende installatiebehoeften, voor meer flexibiliteit.
- Gemaakt voor duurzaamheid buiten, voor langdurige prestaties.
- Standaardafmetingen en integratiemogelijkheden.
Belangrijkste kenmerken
- Duurzame constructie is gemaakt van AISI 304L roestvrij staal
- IP66-bescherming biedt superieure stof- en waterbestendigheid en voldoet aan de NEMA- en IK10-normen.
Indoor Novastar | Varistar CP voor binnen | Dubbele buitenmuur | Eén buitenmuur | Wandsteun | |
| Toepassingen | Kantoor/lab | Kantoor / lab / Industrieel / robuust | Industrieel / robuust / buiten | Industrieel / robuust / buiten | Industrieel / robuust / buiten |
| Aanpassingsniveau | Laag - Gem | Hoge | Hoge | Laag - Gem | Hoge |
| Belangrijkste kenmerken | Aluminium die gegoten / geëxtrudeerde constructie | CRS - gelaste constructie | CRS - gelaste constructie | CRS - gelaste constructie | CRS - gelaste constructie |
| Max. Draagvermogen | Tot 400 kg/880 lbs | Tot 1600 kg/3520 lbs | Tot 400 kg/880 lbs | Tot 400 kg/880 lbs | Tot 400 kg/880 lbs |
| EMC-optie | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mik-Spec | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Aardbeving // GR-63-KERNZONE 4 | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
Nieuws en bronnen
Producten in actie