Innovaties
Casestudies
Maak verbinding en bescherm innovaties voor gebruik in de praktijk
Wereldwijd erkende kasten, chassis, stroom- en koeloplossingen van nVent SCHROFF brengen uw innovaties van het R&D-lab in de praktijk.
Ondersteuning van testapparatuur van Pickering interfaces' op PXI gebaseerd batterijbeheersysteem (BMS) voor de ontwikkeling en productie van elektrische voertuigen
Met modulaire PXI/PXIe-technologie van nVent SCHROFF biedt Pickering interfaces zijn klanten in de automobielindustrie schaalbare, betrouwbare testapparatuur voor het valideren van kritieke batterijbeheersystemen (BMS) in elektrische voertuigen.
ECOSTOR: Bescherming op maat voor opslagoplossingen voor batterijen met een tweede levensduur
Ecostor, een fabrikant van originele apparatuur voor energieopslag (OEM), had behoefte aan een oplossing voor zware autoaccu's voor een opslagtoepassing voor accu's. Ze wilden dat de oplossing robuust, mobiel, flexibel en schok- en trillingsbestendig was. Na het berekenen van de tijd en kosten van het maken van een bedrijfseigen oplossing koos Ecostor voor de Schroff Varistar CP mobiele kast.
INTILION: Mobiele en stationaire energieopslagsystemen
Intilion kwam naar nVent SCHROFF met een visie. Ze wilden een stationaire commerciële opslagoplossing ontwikkelen, die 60 kWh tot 500 kWh kan ondersteunen en zeer geschikt zou zijn voor een verscheidenheid aan toepassingen, zoals het helpen van klanten om belastingpieken te vermijden, het verbruik binnen PV-systemen te optimaliseren, een infrastructuur voor elektrische mobiliteit te bieden of zelfs elektrificatie in off-grid-dorpen te garanderen.
Trends in de branche
Zet uw innovaties sneller vooruit
Elektronicasystemen vormen de kern van innovatie en ongeacht hun grootte of complexiteit vereenvoudigt nVent SCHROFF de integratie, werking en levensduur van deze systemen. Met onze oplossingen kunt u vol vertrouwen innoveren, wetende dat uw technologie veilig, efficiënt en gebouwd is om zelfs onder de zwaarste omstandigheden te kunnen gedijen.
Spoorweginzichten: Cyberbeveiliging in moderne spoorweginfrastructuur
De afgelopen vijftien jaar zijn de mondiale spoorwegnetwerken ingrijpend veranderd. De systemen voor ticketing, signalering en passagiersinformatie zijn digitaal geworden. In de toekomst zullen moderne seingevings- en AI-technologieën treinen volledig autonoom maken.
Spoorweginzichten: Nieuwe normen voor behuizingen in een moderne spoorweginfrastructuur.
De digitalisering van spoorwegsystemen vereist bescherming van kritieke digitale infrastructuur tegen cyberdreigingen en fysieke interferentie. Het beschermen van elektronica langs het spoor is van cruciaal belang, met innovaties zoals de behuizingen van nVent SCHROFF die de integriteit van het systeem garanderen.
A&D-inzichten: Marine-elektronica staat voor uitdagingen op het gebied van robuuste toepassingen
Geavanceerde elektronica is van cruciaal belang voor moderne marineschepen en ondersteunt bedrijfskritische taken zoals het richten van doelwitten, radar en communicatie, alsook monitoring en controle. Deze systemen moeten betrouwbaar functioneren tijdens lange implementaties in veeleisende omgevingen.
A&D-inzichten: Elektronische oorlogvoering: de SWaP footprint verminderen
Elektronische oorlogsvoering (electronic warfare, EW) verandert snel en vooraanstaande aannemers in de lucht- en ruimtevaart en defensie investeren in offensieve en defensieve mogelijkheden om de dichte radiofrequentie-omgeving en het elektromagnetische veld van het slagveld te beheersen.
Productinnovaties
Stroomlijn innovatie. Bescherm kritieke technologie.
Ondersteun uw innovatieve technologie met een betrouwbare, langdurige partner voor kasttechnologie, voeding en thermisch beheer.
Geavanceerd EMC-subrack
In de snelle wereld van moderne spoorwegen, met next-gen-technologieën zoals CBTC-, 5G- en AI-systemen, is de vraag naar efficiënte bescherming tegen elektromagnetische interferentie (EMI) steeds complexer geworden. Onze EMC-beschermingsoplossing lost dit probleem op met een geavanceerd chassisontwerp dat de EMI-afscherming met maximaal 160% verbetert bij 40 GHz.
Design desktopbehuizing
Test- en meetbedrijven wereldwijd willen dat hun desktopbehuizingen hun merkwaarden en -identiteit weerspiegelen. Traditionele aanpassingen zijn echter vaak tijdrovend en inflexibel. RatiopacPRO-stijl transformeert aanpassingen van desktopbehuizingen door het ontsluiten van design potentieel en het bereiken van onderscheidende esthetiek.
PDU met veiligheidsvoorzieningen
De nVent SCHROFF Rack Safety Plus PDU is ideaal voor 19-inch elektronicakasten en geautomatiseerde testsystemen. Hij levert hoofdstroomdistributie en voldoet aan de veiligheidsnormen en 60947-5-1 en en 60204. U kunt kiezen voor standaardconfiguraties of uw eigen configuraties aanpassen met de online configurator van nVent.