Gulvskab, 2000x800x600


Gulvskab, 2000x800x600
katalogové č: MCF20086R5
Odpojovač s blokací z oceli pro samostatně stojící skříně, MCF, je okamžitě k dispozici v různých velikostech. Vybaveno předvrtaným výřezem, který lze přizpůsobit většině běžně dostupných spínačů, což urychluje opracování pro pravé dveře. Konfigurace skříní, které lze vytvářet, splňují předpisy pro zamykání dveří a jističů.
Průmyslové normy
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, EAC
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
CAD
Video
Související příslušenství
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Materiál: Rám: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Dveře: Lakovaná ocel, 2 mm. Zadní, horní a boční panely: Lakovaná ocel, 1,5 mm. Montážní deska: Galvanizovaná ocel, 3 mm. Spodní desky: Galvanizovaná ocel, 1 mm.
- Rám: Obrácené otevřené profily se švovými sváry a 25mm vzorem děrování podle normy DIN 43660. Včetně integrovaných vnějších děr.
- Dveře: Zavěšené na čtyřech pantech. Včetně rámu dveří s 25mm vzorem děrování. Dveře nelze osadit obráceně. Dveře s výřezem: Povrchová montáž s panty, zamykání zevnitř, včetně univerzálního výřezu.
- Zadní panel: Osazen šrouby Torx M6. Standardní vybavení pro upevnění zadních dveří.
- Boční panely: Dodávány jako příslušenství.
- Horní panel: Odnímatelný.
- Zámek: Zámek, levé dveře: 4bodové rozvorové zamykání. Nezasahuje do vnitřního prostoru skříně. Standardní oboustranný zámek s 3mm vložkou. Standardní vložky, válce, kliky a kliky ve tvaru T jsou k dispozici jako příslušenství. Zámek, pravé dveře: Horní a dolní oboustranný zámek pro snadné otevírání dveří. Oboustranná 3mm zámková vložka a 90° pohyblivost. Další vložky jsou k dispozici podle potřeby.
- Spodní desky: Skládá se ze tří dílů
- Montážní deska: Dvakrát skládaná s nastavitelnou hloubkou v krocích po 25 mm pomocí nástroje MPD02. Dodává se připevněné z vnější strany balení skříně.
- Uzemnění: Všechny panely jsou uzemněny prostřednictvím kování a jsou vybaveny samostatným zemnicím kolíkem.
- Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.
- Ochrana: Stupeň ochrany IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Požadavky na montáž: Standardní dodávka připravená k řadové montáži. Boky skupiny sestavených skříní je nutné uzavřít bočními panely SPM. Zamykací sada, FMD, je součástí standardní dodávky a je kompatibilní s nejpopulárnějšími elektrickými spínacími zařízeními. Chcete-li použít zamykací systémy u spojených konfigurací, přidejte FMA, FMB a FMS.
- Obsah dodávky: Rám s namontovanými dveřmi, zadním panelem, horním panelem, spodním plátem, montážní deskou a rámem dveří. Dodávka obsahuje také zemnicí šrouby. Zboží je dodáváno na paletách, jejichž šířka odpovídá šířce skříně, aby nebylo nutné odstranění palety při montáži. Všechny obalové materiály jsou recyklovatelné.
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Certifikát schvalovací agentury
Návod k instalaci / list s pokyny
GENEROVÁNÍ CAD

Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
Distributor | Množství | Datum na skladě |
---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.