Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

MCF Photo Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Odpojovač s blokací, MCF

Odpojovač s blokací z oceli pro samostatně stojící skříně, MCF, je okamžitě k dispozici v různých velikostech. Vybaveno předvrtaným výřezem, který lze přizpůsobit většině běžně dostupných spínačů, což urychluje opracování pro pravé dveře. Konfigurace skříní, které lze vytvářet, splňují předpisy pro zamykání dveří a jističů.

Číst více Zobrazit méně

Průmyslové normy

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, EAC

Číst více Zobrazit méně Vytisknout tuto stránku
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Body Thickness 1.5mm
Tloušťka dveří 2mm
Tloušťka dveří 14ga
Body Thickness 16ga
Barva Light Gray
Materiál Ocelový Plech
Povrchová úprava Strukturovaný Práškový
Kód barvy RAL 7035
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Výhody
Prostředky Video
IP66

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.