Vertikální dělící lišta, 2000


Vertikální dělící lišta, 2000
katalogové č: VB2000
Svislá oddelovací lišta rozširuje možnosti montáže ve skríni, kterou rozdeluje na dva využitelné prostory.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
CAD
Příslušenství
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Popis: Montují se do stredu skríne o šírce 1200 mm nebo 1600 mm (vepredu a vzadu) a fungují jako standardní montážní vybavení ve dvou svislých sekcích o šírce 600 mm resp. 800 mm. Toto usporádání umožnuje samostatnou instalaci vybavení (otocného rámu nebo systémových profilu) do jednotlivých sekcí.
- Materiál: Pozinkovaná ocel, 1.75 mm
- Množství v balení: 1 pár s montážním príslušenstvím.
- Požadavky na montáž: Pro montáž nutno doplnit VBK. Pro kompletní montážní vybavení sekce nutno doplnit VBD.
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
GENEROVÁNÍ CAD
Mandatory
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
Distributor | Množství | Datum na skladě |
---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.