Horní víko, 800x600


Horní víko, 800x600
katalogové č: CVR0806R5
Ventilacní stropní deska zajištuje levnou prirozenou ventilaci a zároven zabranuje vnikání hmyzu a prachu do skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
CAD
Příslušenství
Distributoři ve Vašem okolí
Vlastnosti
- Popis: Zvýšený strop s ventilacními šterbinami 2,5 mm a filtracním materiálem.
- Materiál: Ocelový plech, 1,5 mm Materiál filtru: EU 4 podle normy DIN 24185.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Tepelná odolnost: 100 °C.
- Ochrana: Splnuje stupen ochrany IP 31 | TYPE 1.
- Množství v balení: 1 ks s montážními konzolami a ventilacním filtrem.
- Poznámka: Zvetšuje výšku skríne o 40 mm.
Specifikace
Vlastnosti produktu
Číslo bulletinu
Datový list
Návod k instalaci / list s pokyny
GENEROVÁNÍ CAD
Mandatory
Níže je seznam autorizovaných distributorů, kteří mají aktuálně tuto položku skladem:
Distributor | Množství | Datum na skladě |
---|
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.