Universal Busbar Support with Neutral Circuit, High Ampacity
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Universal Busbar Support with Neutral Circuit, High Ampacity
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Universal fixing system
- Installs quickly and easily
- Extremely robust construction
- Screws are made from non-magnetic stainless steel
- Halogen free insulators
Specifikace
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 1000;1500 |
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C) |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Leták
Návod k instalaci / list s pokyny
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.