PDBS Polyamide Braided Sleeve
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
PDBS Polyamide Braided Sleeve
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Expandable cabling sleeves for many applications
- Flexible bundling and mechanical protection of electrical cables and wires
- Packed in easy dispense boxes
- Halogen free
- RoHS compliant
Specifikace
| Density | 0.07 lb/ft³ |
| Density | 1.14 kg/m³ |
| Materiál | Polyamide |
| Flammability Rating | UL® 94V-2 |
| Working Temperature | -40 to 120 °C |
| Working Temperature | -40 to 248 °F |
| Coverage Efficiency | ||||||
| Part Number | Diameter | |||||
| Nom | Coverage | Min | Coverage | Max | Coverage | |
| PDBS5x | 5 mm | 97% | 4 mm | 100% | 8 mm | 90% |
| PDBS8x | 8 mm | 94% | 6 mm | 100% | 10 mm | 91% |
| PDBS10x | 10 mm | 95% | 8 mm | 100% | 14 mm | 94% |
| PDBS12x | 12 mm | 96% | 10 mm | 100% | 16 mm | 94% |
| PDBS16x | 16 mm | 96% | 14 mm | 100% | 18 mm | 98% |
| PDBS20x | 20 mm | 95% | 16 mm | 100% | 25 mm | 99% |
| PDBS30x | 30 mm | 90% | 20 mm | 100% | 35 mm | 92% |
| PDBS40x | 40 mm | 90% | 30 mm | 100% | 45 mm | 94% |
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.