Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors

Flexible, lightweight, and easy to install, nVent ERIFLEX Rogowski coils are ideal for retrofitting and energy monitoring applications. These sensors have been used for decades to measure alternating current (AC) with high accuracy and reliability.

Thanks to their air-core design, Rogowski coils eliminate the need for a magnetic core, resulting in a non-saturating, flexible structure that can be easily looped around conductors. This design ensures precise measurement of the AC component without distortion, even under high current conditions.

The Rogowski coil operates on a simple yet effective principle: an air-cored toroidal coil is placed around the conductor. The magnetic field generated by the AC current induces a voltage in the coil, which is proportional to the rate of change of the current. This signal is then integrated electronically to produce an output that is directly proportional to the current flowing through the conductor.

Číst více Zobrazit méně
  • RoHS
  • CE
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Output Connection 3 x 22 AWG Shielded
Frequency 50 - 60 Hz
Loop Resistance 70 - 900 Ω
Maximální proud 100kA
Provozní teplota -22 to 176 °F
Provozní teplota -30 to 80 °C
Storage Temperature -40 to 176 °F
Storage Temperature -40 to 80 °C
Current Measurement Accuracy Class 0.5-A1 per IEC 61869-10
Complies With IEC 60529
Installation Internal;Indoor
Stupeň krytí IP67
Outer Jacket Material Thermoplastic Polyurethane UL94-V0
Barva Yellow
Data Copied
Metrické   |   Imperiální
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy