MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free
MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3.937" - 11.811") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Halogen free and flame retardant yellow green insulation
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
- RoHS compliant
Specifikace
| Dielectric Strength | 15 |
| Nominal Voltage, UL/CSA/IEC | 600V |
| Materiál | Copper;Polyolefin |
| Halogen Free Rating | EN 14582 |
| Complies With | IEC® 60439.1;IEC® 61439.1 |
| Povrchová úprava | Tinned |
| Flammability Rating | UL® 224 VW-1 |
| Working Temperature | -55 to 125 °C |
| Working Temperature | -67 to 257 °F |
Brožura
Návod k instalaci / list s pokyny
Případová studie
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.