CB Connecting Bar
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
CB Connecting Bar
nVent ERIFLEX Connecting, Earthing and Neutral Busbars are used to connect several earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, for wind and solar power generation and in data centers. CB Busbars can also be used to collect DC current from Solar Panel.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související produkty
Vlastnosti
- Ideal for solar applications
- Tinned aluminum bar allows for copper or aluminum conductor connections
- Design allows for visual inspection of conductor and confirmation of connection
- Can be fixed on standoff insulators or punched or threaded copper busbar
- High fill ratio allows output connection with or without terminal
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specifikace
| Materiál | Hliník |
| Povrchová úprava | Tinned |
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.