Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm² Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

The nVent ERIFLEX Splicing Blocks are designed for extending FleXbus conductors with a strong, compact design that ensures high short-circuit resistance and easy installation in various positions. They support extensions above 25 meters for 220-960mm² conductors and above 15 meters for 1280-1810mm² conductors. The blocks feature a powder-painted aluminum connector to prevent galvanic corrosion and nonmagnetic stainless steel screws.

The flexible insulated cover provides Class II insulation, resists high temperatures up to 115°C, has an IP55 rating for water and dust protection, and is treated to resist rodent and termite attacks. The blocks comply with IEC 61 439-1 and IEC 60 364 standards and carry CE and UKCA certifications.

Číst více Zobrazit méně
  • CE, ERIFLEX FleXbus Splicing Block
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Insulation Thickness 0.12"
Insulation Thickness 3 mm
Min Installation Temperature 5°C
Dielectric Strength 20kV/mm
Min Installation Temperature 41°F
Working Temperature -50 to 115 °C
Working Temperature -58 to 239 °F
Insulation Elongation 500 % Max
Materiál Termoplastický Elastomer;Ethylene Propylene Rubber
Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61439.1 Class II;IEC® 60364
Halogen Free Rating UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2
Low Smoke Rating UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2
IP Rating IP55
Rodent & Termite Proof Tested as per GB/T 34016-2017 & DIN EN 117
UV Resistance Rating UL® 2556;UL® 854
Flammability Rating UL® 94V-0
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks Installation Video

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy