SBS Isolating Silicone Sleeve
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
SBS Isolating Silicone Sleeve
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Vlastnosti
- Resistant to high temperature
- Cost effective sleeve for insulation
- High flexibility
- Halogen free
Specifikace
| Insulation Voltage | 2.5kV |
| Max Working Voltage, UL (Vin) | 690 |
| Max Working Voltage, IEC (Ui) | 690 |
| Working Temperature | -60 to 220 °C |
| Working Temperature | -76 to 428 °F |
| Materiál | Fiberglass;Silicone |
| Flammability Rating | UL® 1441 VW-1 |
Certifications
UR UZIQ2.E322841
ANSI/UL 1441
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.