Skip to main content

Vyberte své preference země/jazyka.

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

nVent ERIFLEX IFBS Support Kit for Flexibar and IBSB Advanced

nVent ERIFLEX IBSB and Flexibar Advanced Bracing System (IFBS) has been designed for the nVent ERIFLEX Flexibar Advanced and IBSB braided conductors range. The IFBS is an economic solution to hold and fasten Flexibar and IBSB conductors between two pieces of electrical equipment. This compact fastening solution offers adjustable, low center distance between phases for easy and tidy alignment on Molded Case Circuit Breakers (MCCB) or other compact electrical devices. The IFBS Support Kit can be mounted on an enclosure back plate or a C-shaped profile. Due to its versatile nature, the conductors can be mounted side-by-side or on top, with one or more conductors per phase, making the IFBS quick and easy to install. Additionally, IFBS offers safe and reliable protection through its IEC® 61439-1 certification and composition of low smoke, halogen free, flame retardant materials that are naturally resistant against high temperatures.

Číst více Zobrazit méně
  • CE, ERIFLEX​ IFBS
  • UR
  • cUR
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace

Complies With IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1
Flammability Rating UL® 94V-0
Working Temperature -40 to 130 °C
Working Temperature -40 to 266 °F
Data Copied
Metrické   |   Imperiální

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky CAD
Video
The nVent ERIFLEX Flexible Power Connections with Advanced Technology Solutions

Play

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy