nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERIFLEX FleXbus Support Kit Flat 3 Poles, Neutral
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Adjustable clip adapts to support different conductor thicknesses
- Strong, mechanical resistance and short-circuit tested as per IEC 61914 up to 67kA rms – 147kA Peak
- Adjustable distance between each conductor (12,5 mm pitch)
- Installation side-by-side or on top
- For use with 3P configuration
- Mounting options for ceiling or wall
- Mounting options for different cable trays types
- Mounting options for horizontal or vertical orientations
Specifikace
| Insulation Voltage | 1000;1500 |
| Dielectric Strength, UL | 1500;1500 |
| Dielectric Strength, IEC 61439.1 | 3500 VAC @ 1 min |
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Complies With | IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C);IEC® 61439.1;IEC® 61914 |
| Halogen Free Rating | IEC® 60754-1 |
| Low Smoke Rating | ISO 5659-2 |
| Flammability Rating | UL® 94V-0 |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
| Installation Standard | AS 3008;BS 7671;CEI 64-8;CSN;DIN VDE 0100;HD 384;IEC® 60364 |
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Technické specifikace
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.