nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp


nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Clamp
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Související produkty
Vlastnosti
- Rigid design assures even contact pressure
- Installs quickly and easily
- Ideal for on-site modifications
- Made with non-magnetic material stainless steel for high-current connections to prevent the formation of magnetic fields
- Contains crimped self-locking nut for vibration resistance and easy installation
- No drilling needed to fix the FleXbus Conductor on the transformer/power supply palm
- Includes voltage detection connecting point
- RoHS compliant
Specifikace
Materiál | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) |
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Technické specifikace
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.