nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Vlastnosti
- Highly-elastic moldable block
- Easy access for difficult-to-reach openings
- Age, smoke and damp resistant
- Re-enterable and repairable
- Excellent adhesion
- No backing material required
- F-rating / E-rating up to 2 hours
- T-rating / I-rating up to 2 hours
Specifikace
| Width (W) | 17.72" Max |
| Height (H) | 19.68" Max |
| Width (W) | 450 mm Max |
| Height (H) | 500 mm Max |
| Barva | Red;Brown |
Bezpečnostní list
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Technické specifikace
Certifications







- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.