FS Spacer Clamp
 Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
        
        Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
       
        FS Spacer Clamp
                                      Podrobnosti
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Obrázky aplikací
          
          
        
        
                                            Prostředky
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Vlastnosti
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized | 
| Flammability Rating | UL® 94HB | 
| Working Temperature | -40 to 130 °C | 
| Working Temperature | -40 to 266 °F | 
Technická příručka
Certifications
        UR QEUY2.E125470
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      
        UR QEUY2.E125470
      
      
      
          
      ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
    
      - Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.