FS Spacer Clamp
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FS Spacer Clamp
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Vlastnosti
- Provides support for nVent ERIFLEX Flexibar and insulated braided conductors without damaging the insulation
- Ensures correct spacing for optimum cooling
- Supports up to four conductors in parallel
- Easy to install
- Spacers are halogen free
- RoHS compliant
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
| Flammability Rating | UL® 94HB |
| Working Temperature | -40 to 130 °C |
| Working Temperature | -40 to 266 °F |
Technická příručka
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.