EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
EBC-133 Earthing and Neutral Busbars are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation, data centers and in power distribution application.
EBC-133 Earthing and Neutral Busbar can be fixed using IRS Angle Support Bracket, DMH Metallic Spacer or DH Distance Holder and Spacer.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
Související produkty
Vlastnosti
- Easy for the installer to add connections
- Clamps are fully assembled
- Clamps follow the screw vertically, making it quick and easy to mount the conductor
- Cut to length as needed
- Main terminal clamp available for thicker conductors
- Can be connected to IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")
- Quick and easy installation
- RoHS compliant
Specifikace
| Povrchová úprava | Electrogalvanized |
Certifications
CE, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
English
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.