Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Industrial Electrical Enclosures | nVent HOFFMAN

电气机壳解决方案

遵循最高保护标准

通过业界领先的机壳解决方案,保护您的重要资产并满足您的严格要求。从基本的环保需求到有害或腐蚀性应用环境,我们帮助客户满足各种行业标准,包括 UL、IP、NEMA 等认证要求。

nVent,我们先进的实验室里有应用专家和技术人员帮助客户解决一些复杂棘手的问题。电气保护是我们的专长,客户相信我们能为几乎任何应用领域提供智能化、定制化的电气机壳解决方案

Enclosure; populated; wall-mount; wall mount; wires; cables; door open; panel; populated panel; cable manager; man; blue cap; cap; din rail; mild steel; CONCEPT

控件和驱动器

当您需要实现工业自动化和保护电气系统时,请与全球一流企业合作。对于自动化网络、机器人、机床系统、物料搬运设备等领域,nVent HOFFMAN 和 nVent ERIFLEX 能够利用我们的过程控制和电气保护技术实现客户的控制和驱动标准。

了解更多信息
Corrosive Environments.jpg image

腐蚀环境

依靠我们专门为 I 类、II 类和 III 类应用设计的机壳解决方案,防止您的自动化设备受到有害化学品、溶剂和工艺流程等因素的侵害。我们使用 ABS、聚酯、聚碳酸酯和玻璃纤维等材料生产数百种非金属机壳,以防有害酸、碱和溶剂损害控制装置和电气系统。

了解更多信息
Keiyo Industrial Zone

危险环境

nVent HOFFMAN 机壳和 nVent ERIFLEX 低压电力系统可以在全球极其危险的场所保护关键的过程控制装置和操作人员的安全。我们的产品坚固耐用,并通过了第三方认证,可帮助保护异常复杂的自动化系统和电气设备。nVent HOFFMAN 是客户广泛认可的恶劣环境防护机壳品牌,在全球范围内为工业应用部署 300 多万台机壳。

了解更多信息
Man washing machines at a factory with a hose

卫生环境

nVent HOFFMAN Watershed 不锈钢机壳经过专门设计并通过 NSF® 认证,可以在卫生冲洗环境中保护关键控制装置和电气系统。我们在这一领域的持续创新有助于人们远离危险,防止遭受代价高昂的被迫停机。

了解更多信息

 

Capture_3.JPG image


需要帮助您选择合适的机壳?

我们研究了解了涉及我们产品的国际规定,例如 NEMA、IP、UL 和 CSA。请了解有关工业防护等级的更多信息,以及如何根据这些信息选择合适的电气机壳。

立即下载指南

不知从哪儿入手?

没有两个环境完全相同,这意味着适合某一应用的机柜可能并不适用于另一应用。
依靠 nVent HOFFMAN 专家和工具为您的具体项目进行指导。

咨询专家立即访问材料选择工具