Stålflänsadapterenhet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Stålflänsadapterenhet
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Stålbalksadaptern och den universala konsolen är förmonterade vilket minimerar det arbete som krävs på fältet
- Kan fästas på I-balkars övre eller nedre fläns eller skenfogar
- Den låga profilen passar lätt in mellan metalltaket och stålkonstruktionen
- Tumfjäderhållare möjliggör enkel positionering
- Den integrerade mätaren visar enkelt i vilken vinkel installationen har gjorts
- Bultar med momentbegränsning möjliggör enkel montering och kontroll av jordskalvsäkra svängningsstag
- Fungerar med 1" till 2" rör för att reducera inventeringen
- Uppfyller NFPA® 13 som förkvalificerad för jordskalvsäkra applikationer
- Provad enligt FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe
Specifikationer
| UL Belastning | |||
| Delnummer | Flänstjocklek | Förstärkningsstag | Belastningsklass |
| CSBS1A | 6 - 8 mm | DN25 - DN50 Sch. 40 NPS | 6672 N |
| 8 - 19 mm | 7561 N | ||
| FM Belastning | ||||||||
| Delnummer | Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen | |||||||
| Vinkelrätt mot konstruktion | Parallell med konstruktion | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBS1A | 3780 N | 7910 N | 12320 N | 12630 N | 3910 N | 6360 N | 8980 N | 10720 N |
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.