Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

swiss socket strip Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Uttagsplint, Schweiz

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med schweiziska uttag.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
  • EAC
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Längd 438.5mm
Material Aluminium; Polyamid
Färg Grå
Produkttyp Uttagsplint
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us