SBS-XX-EV Kontrollpanel för avisning av tak och rännor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
SBS-XX-EV Kontrollpanel för avisning av tak och rännor
nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 control panel provides an integrated solution for nVent RAYCHEM self-regulating heating cables in roof and gutter de-icing applications. It offers multi-circuits, multi-sensor, and multi-control with integrated electrical protection. Driven by the built-in smart nVent RAYCHEM EMDR-10 control device, it allows the system only to be activated when cold weather and moisture are detected in combination. A 400 VAC (3 phase) supply is required.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- En enkel och komplett lösning för små eller stora anläggningar
- Brett sortiment, välj mellan olika antal säkringar i apparatskåpet.
- Komplett system särskilt utformat för att styra värmekabelanläggningar för frostskydd av hängrännor och stuprör
- Fully integrated system: all connections, circuit protection and safety devices integrated into the panel
- Energy saving: through built-in EMDR-10 smart controller, circuits energized only when cold weather and moisture are detected
- Reliable during long life: 6 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikationer
| IP-klassning | IP65 |
| Höljets material | Stål |
| Montering | Väggmonterad |
Datablad
Tekniska specifikationer
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.