RayClic ändtätningssats
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RayClic ändtätningssats
nVent RAYCHEM RayClic-E-XX end seals are a simple, fast and reliable end termination developed for select nVent RAYCHEM XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because silicone gel technology is used to make the electrical termination.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Kallanslutning, ingen varmluftpistol, inga specialverktyg behövs
- Tillgänglig med signalljus
- Simple, fast, intuitive end seal: no wire stripping or special tools needed
- Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
- Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
Specifikationer
Datablad
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.