RackChiller Vattenanslutningssats för bakdörr
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
RackChiller Vattenanslutningssats för bakdörr
De flätade slangarna av rostfritt stål passar smidigt till RackChiller bakdörr och motsvarande tillbehörspaket. De är utrustade med 1 1/4” BSPP kvinnliga svivlar i båda ändar. Den integrerade roterande anslutningen mot kylarens spole möjliggör enkel dörrmanövrering.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Par flätade flexibla slangar av rostfritt stål
- En sida av varje slang med roterande anslutning för att förhindra torsionsspänning när dörren öppnas/stängs
- Vridbar med 1 1/4” BSPP-gänga för enkel installation
- Passar perfekt till RackChiller bakdörr och motsvarande tillbehör
Specifikationer
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.