Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

PH20127.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Quick Grip Jr. lateral svajstång

Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer

Slutför Elektrogalvaniserad
Material Stål
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
UL belastning (listade för infästning)
Delnummer Ledningsrörtabell Tvärriktning
25 mm stödrör 32 mm stödrör
CSBQIKCL0100EG EN 10255 L N/A N/A
EN 10255 M 2910 N 2910 N
EN 10255 H 2910 N 2910 N
CSBQIKCL0125EG EN 10255 L 2910 N 2400 N
EN 10255 M 2910 N 2400 N
EN 10255 H 2910 N 2400 N
CSBQIKCL0150EG EN 10255 L 3330 N 2910 N
EN 10255 M 3330 N 2910 N
EN 10255 H 3330 N 2910 N
CSBQIKCL0200EG EN 10255 L 3330 N 2400 N
EN 10255 M 3330 N 2400 N
EN 10255 H 3330 N 2400 N
FM Belastning
Delnummer Ledningsrörtabell Tvärriktning
Horisontell kapacitet efter installationsvinkel från lodlinjen
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBQIKCL0100EG EN10255 L (mellanvägg) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0125EG EN10255 L (mellanvägg) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0150EG EN10255 L (mellanvägg) 1290 N 1830 N 2200 N 2445 N
EN10255 M (10) 665 N 935 N 1245 N 1400 N
EN10255 H (40) 2115 N 2960 N 3670 N 4115 N
CSBQIKCL0200EG EN10255 L (mellanvägg) 1735 N 2445 N 2980 N 3335 N
EN10255 M (10) 1555 N 2225 N 2760 N 3070 N
EN10255 H (40) 2180 N 3070 N 3780 N 4225 N

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
CADDY TV Episode 9 – Brace Yourself (and Your Pipes)

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us