Unibody-kabinett för utomhusbruk
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Unibody-kabinett för utomhusbruk
nVent SCHROFFS utomhusskåp skyddar sådana elektroniska komponenter från extremt väder och vandalism, vilket säkerställer kontinuitet i driften.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Design
- Dubbelgångare, Al
- IP 55
- Ett stycke inre låda med avtagbar ytterbeklädnad
- Värmeavledning genom naturlig konvektion, max. 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)
Specifikationer
| Material | Aluminium |
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.