Rörelsedetektor
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Rörelsedetektor
Katalog#: 60130-067
Rörelsedetektor: Förberedd för montering på dörrlåda, detekteringsmetod: Rörelse, radarns detekteringsfält är justerbara, brett fält 4 m (B) x 2 m (D), smalt fält 2 m (B) x 2,5 m (D), matningsspänning 12 ... 24 V AC eller 12 ? 30 VDC, strömförsörjning via kontakt på dörrplattan.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Matningsspänning 12 ... 24 V AC eller 12 ? 30 VDC, strömförsörjning via kontakt på dörrplattan
- Vidvinkel 4 m (B) x 2 m (D)
- Pilfält 2 m (B) x 2,5 m (D)
- Detekteringsmetod: Rörelse
- Förberedd för montering på dörrlåda
- Radarns detekteringsfält är justerbara
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.