LED-ljustillbehör, honkontakt för AC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
LED-ljustillbehör, honkontakt för AC
Katalog#: 60118-550
Förlängningskontakten/kabelenheten används för att ansluta intilliggande LED-lampor (kedjekoppling). Upp till 10 LED-lampor kan kopplas ihop eller seriekopplas. Kontakten är 16 AWG koppartråd 1000 mm lång.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Ytterligare produktinformation
Design
- Förlängningskontakten används för att ansluta intilliggande LED-lampor (seriekoppling)
- Upp till 10 LED-lampor kan kopplas ihop eller seriekopplas
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.