Uttagsplint, Schweiz, 10 x uttag, 19 tum
Uttagsplint, Schweiz, 10 x uttag, 19 tum
Katalog#: 60110-453
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med schweiziska uttag.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- 230 V, 10 A.
- I enlighet med SEV.IEC 60884
- Anslutningskabel 2 m med kontakt av schweizisk version
- Sockellister schweizisk version
- Installationshöjd 1 U
- Horisontell eller vertikal montering
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.