Uttag, UTE, med Wieland®-ingång, 8 uttag, 19 tum, röd
Uttag, UTE, med Wieland®-ingång, 8 uttag, 19 tum, röd
Katalog#: 60110-348
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Ingång via Wieland® GST 18-kontakt
- Hylsorna kan vridas i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under monteringen
- Utgång via UTE-uttag
- Horisontell eller vertikal montering
- Installationshöjd 1 U
- I enlighet med NFC 61-303
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.