Wieland® anslutningskablar för uttagsplint, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Wieland® anslutningskablar för uttagsplint, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Katalog#: 60110-324
Möjliggör enkel anslutning till strömtillförsel (t.ex. för grenuttag)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Resurser
Ytterligare produktinformation
Design
- Olika anslutningskontakter
- Möjliggör enkel anslutning till strömtillförsel (t.ex. för grenuttag)
- Olika kabellängder finns tillgängliga
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.