Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Uttagsplint, IEC C13 med öppen anslutningskabel, 16x IEC C13

Katalog#: 60110-292

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C13-uttag.

Läs mer Läs mindre
  • EAC
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Information

Design

Specifikationer


Produktattribut

Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Resurser CAD Relaterade tillbehör Ytterligare produktinformation

Ytterligare produktinformation

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us