Uttagsplint, IEC, 3-fas, 16 A, IEC 60309-kontakt, 18 x IEC C13
Uttagsplint, IEC, 3-fas, 16 A, IEC 60309-kontakt, 18 x IEC C13
Katalog#: 60110-283
Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med IEC C13- och C19-uttag med 3-fasingång.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Relaterade tillbehör
Ytterligare produktinformation
Design
- Grenuttag med IEC-uttag i enlighet med IEC 60320
- Vertikal montering
- Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen
- Anslutningskabel 2 m.
- Monteringshöjd 1 U
Specifikationer
Produktattribut
Ytterligare produktinformation
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.